• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

ESFLZ209-26T04 - SNR

ESFLZ209-26T04

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples, para aplicações em baixa temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height36,5 mm
A1 - Housing foot height / flange height13 mm
A2 - Total height from mounting surface52,7 mm
A4 - Housing height from mounting surface32,5 mm
B - Width of Inner Ring30,2 mm
B1 - Overall width Inner Ring43,7 mm
d - Shaft diameter41,275 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve62 mm
e - Distance mounting surface to bearing center20 mm
G - Grease fittingR1/8"
H - Housing length, width or diameter180 mm
H3 - Centering dia105 mm
J - Mounting holes distance148,5 mm
L - Housing width / diameter111 mm
N - Mounting hole dimension14 mm
S - Distance front side/bearing centre11 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating31,85 kN
C0 - Static load rating20,8 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,02 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m