• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

ESFLZ212-36T20 - SNR

ESFLZ212-36T20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples, para aplicações em alta temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height49 mm
A1 - Housing foot height / flange height16 mm
A2 - Total height from mounting surface67,3 mm
A4 - Housing height from mounting surface45 mm
B - Width of Inner Ring33,4 mm
B1 - Overall width Inner Ring49,3 mm
d - Shaft diameter57,15 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve82 mm
e - Distance mounting surface to bearing center30 mm
G - Grease fittingR1/8"
H - Housing length, width or diameter238 mm
H3 - Centering dia130 mm
J - Mounting holes distance202 mm
L - Housing width / diameter138 mm
N - Mounting hole dimension18 mm
S - Distance front side/bearing centre12 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating52,5 kN
C0 - Static load rating32,8 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso3,5 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão16,8 N-m