• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

ESFTE206T20 - SNR

ESFTE206T20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples, para aplicações em alta temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height24 mm
A1 - Housing foot height / flange height12 mm
A2 - Total height from mounting surface39,7 mm
B - Width of Inner Ring23,8 mm
B1 - Overall width Inner Ring35,7 mm
d - Shaft diameter30 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve44,1 mm
e - Distance mounting surface to bearing center13 mm
G - Grease fittingR1/8"
H - Housing length, width or diameter117 mm
H1 - Distance housing side to centre of bearing insert44 mm
J - Mounting holes distance116 mm
N - Mounting hole dimension11 mm
S - Distance front side/bearing centre9 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating19,5 kN
C0 - Static load rating11,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,13 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão11,5 N-m