ESP203 - SNR

ESP203

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width38 mm
A1 - Housing top width22 mm
B - Width of Inner Ring19,1 mm
d - Shaft diameter17 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve27,2 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.30,2 mm
H1 - Housing foot height15 mm
H2 - Housing height62 mm
J - Mounting holes distance95 mm
L - Housing length127 mm
L1 - Housing foot length42 mm
N - Mounting hole dimension13 mm
N1 - Mounting hole length19 mm
S - Distance front side/bearing centre6,5 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating9,55 kN
C0 - Static load rating4,78 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,63 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão5,5 N-m