Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- ES206G2
- P206N
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Housing width | 48 mm |
| A1 - Housing top width | 30 mm |
| B - Width of Inner Ring | 23,8 mm |
| d - Shaft diameter | 30 mm |
| d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 44,1 mm |
| G - Grease fitting | M6x1 |
| H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam. | 42,9 mm |
| H1 - Housing foot height | 18 mm |
| H2 - Housing height | 83 mm |
| J - Mounting holes distance | 121 mm |
| L - Housing length | 165 mm |
| L1 - Housing foot length | 54 mm |
| N - Mounting hole dimension | 17 mm |
| N1 - Mounting hole length | 21 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 9 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 19,5 kN |
| C0 - Static load rating | 11,2 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 1,33 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 11,5 N-m |