ESP211-32T20 - SNR

ESP211-32T20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples, para aplicações em alta temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width60 mm
A1 - Housing top width40 mm
B - Width of Inner Ring32,5 mm
d - Shaft diameter50,8 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve74,5 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.63,5 mm
H1 - Housing foot height22 mm
H2 - Housing height126 mm
J - Mounting holes distance171 mm
L - Housing length219 mm
L1 - Housing foot length70 mm
N - Mounting hole dimension20 mm
N1 - Mounting hole length25 mm
S - Distance front side/bearing centre12 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating43,55 kN
C0 - Static load rating29,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso3,78 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão16,8 N-m