• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

ESP211CCE - SNR

ESP211CCE

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width60 mm
A1 - Housing top width40 mm
B - Width of Inner Ring32,5 mm
d - Shaft diameter55 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve74,5 mm
Dz - Outer diameter of cover110 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.63,5 mm
H1 - Housing foot height22 mm
H2 - Housing height126 mm
J - Mounting holes distance171 mm
L - Housing length219 mm
L1 - Housing foot length70 mm
N - Mounting hole dimension20 mm
N1 - Mounting hole length25 mm
S - Distance front side/bearing centre12 mm
Z - Width over covers103,8 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating43,55 kN
C0 - Static load rating29,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso3,588 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão22 N-m