• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

ESPA201T20CCE - SNR

ESPA201T20CCE

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples, para aplicações em alta temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width36 mm
A1 - Housing top width19 mm
B - Width of Inner Ring19,1 mm
d - Shaft diameter12 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve27,2 mm
Dz - Outer diameter of cover46 mm
E - Mounting hole thread depth9 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.30,2 mm
H1 - Housing foot height10 mm
H2 - Housing height57 mm
J - Mounting holes distance48 mm
L - Housing length70 mm
L1 - Housing foot length20 mm
N - Mounting hole dimensionM8
S - Distance front side/bearing centre6,5 mm
Z - Width over covers56 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating9,55 kN
C0 - Static load rating4,78 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,499 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão5,5 N-m