ESPA206T04CCE - SNR

ESPA206T04CCE

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples, para aplicações em baixa temperatura
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
A - Housing width48 mm
A1 - Housing top width25 mm
B - Width of Inner Ring23,8 mm
d - Shaft diameter30 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve44,1 mm
Dz - Outer diameter of cover70 mm
E - Mounting hole thread depth18 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.42,9 mm
H1 - Housing foot height13 mm
H2 - Housing height84 mm
J - Mounting holes distance66 mm
L - Housing length94 mm
L1 - Housing foot length30 mm
N - Mounting hole dimensionM14
S - Distance front side/bearing centre9 mm
Z - Width over covers70 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating19,5 kN
C0 - Static load rating11,2 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,142 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão11,5 N-m