Flangeado

ESPA207T20COE - SNR

ESPA207T20COE

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples, para aplicações em alta temperatura.

Na figura, os mancais são apresentados com uma tampa aberta e outra fechada. O produto que você escolheu é fornecido com duas tampas abertas.

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width48 mm
A1 - Housing top width27 mm
B - Width of Inner Ring25,4 mm
d - Shaft diameter35 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve51,1 mm
Dz - Outer diameter of cover80 mm
E - Mounting hole thread depth20 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.47,6 mm
H1 - Housing foot height13 mm
H2 - Housing height95 mm
J - Mounting holes distance80 mm
L - Housing length110 mm
L1 - Housing foot length30 mm
N - Mounting hole dimensionM14
S - Distance front side/bearing centre9,5 mm
Z - Width over covers78,6 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating25,7 kN
C0 - Static load rating15,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,634 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão11,5 N-m