• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

ESPAE205T20 - SNR

ESPAE205T20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples, para aplicações em alta temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width36 mm
A1 - Housing top width21 mm
B - Width of Inner Ring21,4 mm
d - Shaft diameter25 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve37,4 mm
E - Mounting hole thread depth12,5 mm
G - Grease fittingR1/8"
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.36,5 mm
H1 - Housing foot height10 mm
H2 - Housing height70 mm
J - Mounting holes distance50,8 mm
L - Housing length70 mm
L1 - Housing foot length21 mm
N - Mounting hole dimensionM10
S - Distance front side/bearing centre7,5 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating14 kN
C0 - Static load rating7,88 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,59 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão5,5 N-m