• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

ESPAE207-22 - SNR

ESPAE207-22

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width45 mm
A1 - Housing top width27 mm
B - Width of Inner Ring25,4 mm
d - Shaft diameter34,925 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve51,1 mm
E - Mounting hole thread depth12,5 mm
G - Grease fittingR1/8"
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.47,6 mm
H1 - Housing foot height12 mm
H2 - Housing height93 mm
J - Mounting holes distance82,6 mm
L - Housing length103 mm
L1 - Housing foot length22,5 mm
N - Mounting hole dimensionM10
S - Distance front side/bearing centre9,5 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating25,7 kN
C0 - Static load rating15,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,41 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m