• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

ESPAE210T20CCE - SNR

ESPAE210T20CCE

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples, para aplicações em alta temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width54 mm
A1 - Housing top width34 mm
B - Width of Inner Ring30,2 mm
d - Shaft diameter50 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve67,2 mm
Dz - Outer diameter of cover100 mm
E - Mounting hole thread depth20 mm
G - Grease fittingR1/8"
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.57,2 mm
H1 - Housing foot height15 mm
H2 - Housing height115 mm
J - Mounting holes distance101,6 mm
L - Housing length135 mm
L1 - Housing foot length33,5 mm
N - Mounting hole dimensionM16
S - Distance front side/bearing centre11 mm
Z - Width over covers91,5 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating35,1 kN
C0 - Static load rating23,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,66 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão11,5 N-m