• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

ESPAE212-36T20 - SNR

ESPAE212-36T20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples, para aplicações em alta temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width60 mm
A1 - Housing top width42 mm
B - Width of Inner Ring33,4 mm
d - Shaft diameter57,15 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve82 mm
E - Mounting hole thread depth20 mm
G - Grease fittingR1/8"
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.69,9 mm
H1 - Housing foot height16 mm
H2 - Housing height140 mm
J - Mounting holes distance118 mm
L - Housing length150 mm
L1 - Housing foot length32 mm
N - Mounting hole dimensionM16
S - Distance front side/bearing centre12 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating52,5 kN
C0 - Static load rating32,8 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso4 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão16,8 N-m