ESPAE212T04COE - SNR

ESPAE212T04COE

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples, para aplicações em baixa temperatura.

Na figura, os mancais são apresentados com uma tampa aberta e outra fechada. O produto que você escolheu é fornecido com duas tampas abertas.
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
A - Housing width60 mm
A1 - Housing top width42 mm
B - Width of Inner Ring33,4 mm
d - Shaft diameter60 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve82 mm
Dz - Outer diameter of cover120 mm
E - Mounting hole thread depth20 mm
G - Grease fittingR1/8"
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.69,9 mm
H1 - Housing foot height16 mm
H2 - Housing height140 mm
J - Mounting holes distance118 mm
L - Housing length150 mm
L1 - Housing foot length32 mm
N - Mounting hole dimensionM16
S - Distance front side/bearing centre12 mm
Z - Width over covers112,5 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating52,5 kN
C0 - Static load rating32,8 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso4,15 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão22 N-m