• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

ESPE201N - SNR

ESPE201N

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width30 mm
A1 - Housing top width18 mm
B - Width of Inner Ring19 mm
d - Shaft diameter12 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve27,2 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.30,2 mm
H1 - Housing foot height10 mm
H2 - Housing height57 mm
J - Mounting holes distance95 mm
L - Housing length125 mm
L1 - Housing foot length38 mm
N - Mounting hole dimension11 mm
N1 - Mounting hole length19 mm
S - Distance front side/bearing centre6,5 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating9,55 kN
C0 - Static load rating4,78 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,44 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão5,5 N-m