• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

ESPE205-14T04 - SNR

ESPE205-14T04

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples, para aplicações em baixa temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width36 mm
A1 - Housing top width21 mm
B - Width of Inner Ring21,4 mm
d - Shaft diameter22,225 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve37,4 mm
G - Grease fittingR1/8"
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.36,5 mm
H1 - Housing foot height14,5 mm
H2 - Housing height70 mm
J - Mounting holes distance103 mm
L - Housing length130 mm
L1 - Housing foot length39 mm
N - Mounting hole dimension11 mm
N1 - Mounting hole length19 mm
S - Distance front side/bearing centre7,5 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating14 kN
C0 - Static load rating7,88 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,69 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão3,7 N-m