• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

ESPE209N - SNR

ESPE209N

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width48 mm
A1 - Housing top width32 mm
B - Width of Inner Ring30,2 mm
d - Shaft diameter45 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve62 mm
G - Grease fittingR1/8"
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.54 mm
H1 - Housing foot height21,5 mm
H2 - Housing height107 mm
J - Mounting holes distance150 mm
L - Housing length192 mm
L1 - Housing foot length54,5 mm
N - Mounting hole dimension14 mm
N1 - Mounting hole length29 mm
S - Distance front side/bearing centre11 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating31,85 kN
C0 - Static load rating20,8 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,09 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão11,5 N-m