Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples, para aplicações em baixa temperatura
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
| A - Housing width | 48 mm |
| A1 - Housing top width | 32 mm |
| B - Width of Inner Ring | 30,2 mm |
| d - Shaft diameter | 45 mm |
| d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 62 mm |
| Dz - Outer diameter of cover | 95 mm |
| G - Grease fitting | R1/8" |
| H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam. | 54 mm |
| H1 - Housing foot height | 21,5 mm |
| H2 - Housing height | 107 mm |
| J - Mounting holes distance | 150 mm |
| L - Housing length | 192 mm |
| L1 - Housing foot length | 54,5 mm |
| N - Mounting hole dimension | 14 mm |
| N1 - Mounting hole length | 29 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 11 mm |
| Z - Width over covers | 84,5 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 31,85 kN |
| C0 - Static load rating | 20,8 kN |
| Operating temperature min. | -40 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 2,275 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 11,5 N-m |