Flangeado

ESPE211T04 - SNR

ESPE211T04

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples, para aplicações em baixa temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width60 mm
A1 - Housing top width35 mm
B - Width of Inner Ring32,5 mm
d - Shaft diameter55 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve74,5 mm
G - Grease fittingR1/8"
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.63,5 mm
H1 - Housing foot height22,5 mm
H2 - Housing height124,5 mm
J - Mounting holes distance176 mm
L - Housing length222 mm
L1 - Housing foot length68 mm
N - Mounting hole dimension18 mm
N1 - Mounting hole length30 mm
S - Distance front side/bearing centre12 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating43,55 kN
C0 - Static load rating29,2 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso3,17 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão22 N-m