• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

ESPE212T20CCE - SNR

ESPE212T20CCE

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples, para aplicações em alta temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width60 mm
A1 - Housing top width42 mm
B - Width of Inner Ring33,4 mm
d - Shaft diameter60 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve82 mm
Dz - Outer diameter of cover120 mm
G - Grease fittingR1/8"
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.69,9 mm
H1 - Housing foot height25 mm
H2 - Housing height140 mm
J - Mounting holes distance190 mm
L - Housing length240 mm
L1 - Housing foot length71 mm
N - Mounting hole dimension18 mm
N1 - Mounting hole length28 mm
S - Distance front side/bearing centre12 mm
Z - Width over covers113,5 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating52,5 kN
C0 - Static load rating32,8 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso4,773 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão22 N-m