• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

ESPF201-08T20 - SNR

ESPF201-08T20

Revestimento de metal em chapa, rolamento de esferas de inserção radial com colar excêntrico de bloqueio, lacre de borda única, para aplicações em altas temperaturas

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height6,7 mm
A1 - Housing foot height / flange height4 mm
A2 - Total height from mounting surface24,1 mm
B - Width of Inner Ring19,1 mm
B1 - Overall width Inner Ring28,6 mm
d - Shaft diameter12,7 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve27,2 mm
e - Distance mounting surface to bearing center2 mm
H - Housing length, width or diameter81 mm
J - Mounting holes distance63,5 mm
N - Mounting hole dimension7,1 mm
S - Distance front side/bearing centre6,5 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating9,55 kN
C0 - Static load rating4,78 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,27 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão3,7 N-m