Revestimento de metal em chapa, rolamento de esferas de inserção radial com colar excêntrico de bloqueio, lacre de borda única, para aplicações em baixas temperaturas
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- ES204G2T04
- PF204
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Housing height | 7,7 mm |
| A1 - Housing foot height / flange height | 4 mm |
| A2 - Total height from mounting surface | 25,4 mm |
| B - Width of Inner Ring | 21,4 mm |
| B1 - Overall width Inner Ring | 30,9 mm |
| d - Shaft diameter | 20 mm |
| d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 32,4 mm |
| e - Distance mounting surface to bearing center | 2 mm |
| H - Housing length, width or diameter | 90,5 mm |
| J - Mounting holes distance | 71,5 mm |
| N - Mounting hole dimension | 8,7 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 7,5 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 12,8 kN |
| C0 - Static load rating | 6,65 kN |
| Operating temperature min. | -40 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 0,31 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 5,5 N-m |