• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

ESPFE206-20T04 - SNR

ESPFE206-20T04

Revestimento de metal em chapa, rolamento de esferas de inserção radial com colar excêntrico de bloqueio, lacre de borda única, para aplicações em baixas temperaturas

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height21,1 mm
A1 - Housing foot height / flange height23,4 mm
A2 - Total height from mounting surface38,8 mm
B - Width of Inner Ring23,8 mm
B1 - Overall width Inner Ring35,7 mm
d - Shaft diameter31,75 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve44,1 mm
e - Distance mounting surface to bearing center12,1 mm
H - Housing length, width or diameter114,3 mm
J - Mounting holes distance89,2 mm
J1 - Center distance of slotted hole48,5 mm
L - Housing width / diameter203,2 mm
N - Mounting hole dimension8,7 mm
S - Distance front side/bearing centre9 mm
T - Sheet thickness2,5 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating19,5 kN
C0 - Static load rating11,2 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,84 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m