• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

ESPFL203 - SNR

ESPFL203

Revestimento de metal em chapa, rolamento de esferas de inserção radial com colar excêntrico de bloqueio, lacre de borda única
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
A - Housing height6,7 mm
A1 - Housing foot height / flange height4 mm
A2 - Total height from mounting surface24,1 mm
B - Width of Inner Ring19,1 mm
B1 - Overall width Inner Ring28,6 mm
d - Shaft diameter17 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve27,2 mm
e - Distance mounting surface to bearing center2 mm
H - Housing length, width or diameter81 mm
J - Mounting holes distance63,5 mm
L - Housing width / diameter58,7 mm
N - Mounting hole dimension7,1 mm
S - Distance front side/bearing centre6,5 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating9,55 kN
C0 - Static load rating4,78 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,21 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão5,5 N-m