• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

ESPFT207-22 - SNR

ESPFT207-22

Revestimento de metal em chapa, rolamento de esferas de inserção radial com colar excêntrico de bloqueio, lacre de borda única
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
A - Housing height10,5 mm
A1 - Housing foot height / flange height5 mm
A2 - Total height from mounting surface31,9 mm
B - Width of Inner Ring25,4 mm
B1 - Overall width Inner Ring38,9 mm
d - Shaft diameter34,925 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve51,1 mm
e - Distance mounting surface to bearing center2,5 mm
H - Housing length, width or diameter122,2 mm
H1 - Distance housing side to centre of bearing insert44,2 mm
J - Mounting holes distance100 mm
N - Mounting hole dimension10,5 mm
S - Distance front side/bearing centre9,5 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating25,7 kN
C0 - Static load rating15,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,76 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m