Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples, para aplicações em alta temperatura
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
| A - Housing width | 38 mm |
| A1 - Housing top width | 20 mm |
| B - Width of Inner Ring | 21,4 mm |
| d - Shaft diameter | 20 mm |
| d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 32,4 mm |
| Dz - Outer diameter of cover | 54 mm |
| E - Mounting hole thread depth | 16 mm |
| G - Grease fitting | M6x1 |
| H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam. | 33,3 mm |
| H1 - Housing foot height | 14 mm |
| H2 - Housing height | 64 mm |
| J - Mounting holes distance | 49 mm |
| L - Housing length | 70 mm |
| L1 - Housing foot length | 21 mm |
| N - Mounting hole dimension | M8 |
| S - Distance front side/bearing centre | 7,5 mm |
| Z - Width over covers | 63,3 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 12,8 kN |
| C0 - Static load rating | 6,65 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 200 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 0,626 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 5,5 N-m |