Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples, para aplicações em alta temperatura.
Na figura, os mancais são apresentados com uma tampa aberta e outra fechada. O produto que você escolheu é fornecido com duas tampas abertas.
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
| A - Housing width | 38 mm |
| A1 - Housing top width | 20 mm |
| B - Width of Inner Ring | 21,4 mm |
| d - Shaft diameter | 20 mm |
| d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 32,4 mm |
| Dz - Outer diameter of cover | 54 mm |
| E - Mounting hole thread depth | 16 mm |
| G - Grease fitting | M6x1 |
| H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam. | 33,3 mm |
| H1 - Housing foot height | 14 mm |
| H2 - Housing height | 64 mm |
| J - Mounting holes distance | 49 mm |
| L - Housing length | 70 mm |
| L1 - Housing foot length | 21 mm |
| N - Mounting hole dimension | M8 |
| S - Distance front side/bearing centre | 7,5 mm |
| Z - Width over covers | 63,3 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 12,8 kN |
| C0 - Static load rating | 6,65 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 200 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 0,624 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 5,5 N-m |