Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples, para aplicações em baixa temperatura
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- ES205-16G2T04
- PG205
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Housing width | 38 mm |
| A1 - Housing top width | 25 mm |
| B - Width of Inner Ring | 21,4 mm |
| d - Shaft diameter | 25,4 mm |
| d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 37,4 mm |
| E - Mounting hole thread depth | 18 mm |
| G - Grease fitting | M6x1 |
| H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam. | 36,5 mm |
| H1 - Housing foot height | 15 mm |
| H2 - Housing height | 70 mm |
| J - Mounting holes distance | 50 mm |
| L - Housing length | 75 mm |
| L1 - Housing foot length | 25 mm |
| N - Mounting hole dimension | M10 |
| S - Distance front side/bearing centre | 7,5 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 14 kN |
| C0 - Static load rating | 7,88 kN |
| Operating temperature min. | -40 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 0,68 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 3,7 N-m |