• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

ESPG206T20 - SNR

ESPG206T20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples, para aplicações em alta temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width48 mm
A1 - Housing top width25 mm
B - Width of Inner Ring23,8 mm
d - Shaft diameter30 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve44,1 mm
E - Mounting hole thread depth18 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.42,9 mm
H1 - Housing foot height17 mm
H2 - Housing height83 mm
J - Mounting holes distance60 mm
L - Housing length85 mm
L1 - Housing foot length25 mm
N - Mounting hole dimensionM10
S - Distance front side/bearing centre9 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating19,5 kN
C0 - Static load rating11,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,13 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão11,5 N-m