• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

ESPH205-15T20 - SNR

ESPH205-15T20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples, para aplicações em alta temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width50 mm
A1 - Housing top width24 mm
B - Width of Inner Ring21,4 mm
d - Shaft diameter23,813 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve37,4 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.80 mm
H1 - Housing foot height16 mm
H2 - Housing height114 mm
J - Mounting holes distance105 mm
L - Housing length140 mm
L1 - Housing foot length50 mm
N - Mounting hole dimension13 mm
N1 - Mounting hole length19 mm
S - Distance front side/bearing centre7,5 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating14 kN
C0 - Static load rating7,88 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,19 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão3,7 N-m