• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

ESPH206T20COE - SNR

ESPH206T20COE

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples, para aplicações em alta temperatura.

Na figura, os mancais são apresentados com uma tampa aberta e outra fechada. O produto que você escolheu é fornecido com duas tampas abertas.
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
A - Housing width50 mm
A1 - Housing top width28 mm
B - Width of Inner Ring23,8 mm
d - Shaft diameter30 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve44,1 mm
Dz - Outer diameter of cover70 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.90 mm
H1 - Housing foot height18 mm
H2 - Housing height130 mm
J - Mounting holes distance121 mm
L - Housing length165 mm
L1 - Housing foot length56 mm
N - Mounting hole dimension17 mm
N1 - Mounting hole length21 mm
S - Distance front side/bearing centre9 mm
Z - Width over covers71 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating19,5 kN
C0 - Static load rating11,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,838 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão11,5 N-m