• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

ESPH208N - SNR

ESPH208N

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width70 mm
A1 - Housing top width34 mm
B - Width of Inner Ring30,2 mm
d - Shaft diameter40 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve58 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.100 mm
H1 - Housing foot height19 mm
H2 - Housing height149 mm
J - Mounting holes distance137 mm
L - Housing length184 mm
L1 - Housing foot length58 mm
N - Mounting hole dimension17 mm
N1 - Mounting hole length25 mm
S - Distance front side/bearing centre11 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating29,6 kN
C0 - Static load rating18,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,75 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão11,5 N-m