• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

ESPH209-28 - SNR

ESPH209-28

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples
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
A - Housing width70 mm
A1 - Housing top width36 mm
B - Width of Inner Ring30,2 mm
d - Shaft diameter44,45 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve62 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.105 mm
H1 - Housing foot height20 mm
H2 - Housing height157 mm
J - Mounting holes distance146 mm
L - Housing length190 mm
L1 - Housing foot length62 mm
N - Mounting hole dimension17 mm
N1 - Mounting hole length25 mm
S - Distance front side/bearing centre11 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating31,85 kN
C0 - Static load rating20,8 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso3,13 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m