ESPLE206-20T20 - SNR

ESPLE206-20T20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples, para aplicações em alta temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width41,5 mm
A1 - Housing top width27,5 mm
B - Width of Inner Ring23,8 mm
d - Shaft diameter31,75 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve44,1 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.39,7 mm
H1 - Housing foot height14,5 mm
H2 - Housing height79,5 mm
J - Mounting holes distance119 mm
L - Housing length161,5 mm
N - Mounting hole dimension14 mm
N1 - Mounting hole length24,5 mm
S - Distance front side/bearing centre9 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating19,5 kN
C0 - Static load rating11,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,08 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m