Flangeado

ESPLE211COE - SNR

ESPLE211COE

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples.

Na figura, os mancais são apresentados com uma tampa aberta e outra fechada. O produto que você escolheu é fornecido com duas tampas abertas.

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width60 mm
A1 - Housing top width39,5 mm
B - Width of Inner Ring32,5 mm
d - Shaft diameter55 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve74,5 mm
Dz - Outer diameter of cover110 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.61,3 mm
H1 - Housing foot height23,2 mm
H2 - Housing height128 mm
J - Mounting holes distance170,5 mm
L - Housing length219,5 mm
N - Mounting hole dimension18 mm
N1 - Mounting hole length26 mm
S - Distance front side/bearing centre12 mm
Z - Width over covers105,7 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating43,55 kN
C0 - Static load rating29,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso3,468 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão22 N-m