ESPLE211T20COE - SNR

ESPLE211T20COE

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples, para aplicações em alta temperatura.

Na figura, os mancais são apresentados com uma tampa aberta e outra fechada. O produto que você escolheu é fornecido com duas tampas abertas.
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
A - Housing width60 mm
A1 - Housing top width39,5 mm
B - Width of Inner Ring32,5 mm
d - Shaft diameter55 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve74,5 mm
Dz - Outer diameter of cover110 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.61,3 mm
H1 - Housing foot height23,2 mm
H2 - Housing height128 mm
J - Mounting holes distance170,5 mm
L - Housing length219,5 mm
N - Mounting hole dimension18 mm
N1 - Mounting hole length26 mm
S - Distance front side/bearing centre12 mm
Z - Width over covers105,7 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating43,55 kN
C0 - Static load rating29,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso3,468 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão22 N-m