Revestimento de metal em chapa, rolamento de esferas de inserção radial com colar excêntrico de bloqueio, lacre de borda única
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- ES201-08G2
- PP203
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Housing width | 25,4 mm |
| A1 - Housing top width | 15,9 mm |
| B - Width of Inner Ring | 19,1 mm |
| d - Shaft diameter | 12,7 mm |
| d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 27,2 mm |
| H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam. | 22,2 mm |
| H1 - Housing foot height | 2,4 mm |
| H2 - Housing height | 43,2 mm |
| J - Mounting holes distance | 68 mm |
| L - Housing length | 85,7 mm |
| N - Mounting hole dimension | 9 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 6,5 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 9,55 kN |
| C0 - Static load rating | 4,78 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 0,2 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 3,7 N-m |