ESPP203-11T20 - SNR

ESPP203-11T20

Revestimento de metal em chapa, rolamento de esferas de inserção radial com de bloqueio excêntrico, lacre de borda única, para aplicações em altas temperaturas

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width25,4 mm
A1 - Housing top width15,9 mm
B - Width of Inner Ring19,1 mm
d - Shaft diameter17,463 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve27,2 mm
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.22,2 mm
H1 - Housing foot height2,4 mm
H2 - Housing height43,2 mm
J - Mounting holes distance68 mm
L - Housing length85,7 mm
N - Mounting hole dimension9 mm
S - Distance front side/bearing centre6,5 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating9,55 kN
C0 - Static load rating4,78 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,19 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão3,7 N-m