ESPP205T04 - SNR

ESPP205T04

Revestimento de metal em chapa, rolamento de esferas de inserção radial com colar excêntrico de bloqueio, lacre de borda única, para aplicações em baixas temperaturas

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width31,7 mm
A1 - Housing top width21,6 mm
B - Width of Inner Ring21,4 mm
d - Shaft diameter25 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve37,4 mm
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.28,6 mm
H1 - Housing foot height2,8 mm
H2 - Housing height55,8 mm
J - Mounting holes distance86 mm
L - Housing length108 mm
N - Mounting hole dimension11 mm
S - Distance front side/bearing centre7,5 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating14 kN
C0 - Static load rating7,88 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,32 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão5,5 N-m