Flangeado

ESPP207-22T04 - SNR

ESPP207-22T04

Revestimento de metal em chapa, rolamento de esferas de inserção radial com colar excêntrico de bloqueio, lacre de borda única, para aplicações em baixas temperaturas

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width41 mm
A1 - Housing top width28,4 mm
B - Width of Inner Ring25,4 mm
d - Shaft diameter34,925 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve51,1 mm
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.39,7 mm
H1 - Housing foot height4,4 mm
H2 - Housing height77,5 mm
J - Mounting holes distance106 mm
L - Housing length128,6 mm
N - Mounting hole dimension11 mm
S - Distance front side/bearing centre9,5 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating25,7 kN
C0 - Static load rating15,2 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,73 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m