Flangeado

ESSP203-11T20 - SNR

ESSP203-11T20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples, para aplicações em alta temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width21 mm
B1 - Overall width Inner Ring28,6 mm
d - Shaft diameter17,463 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve27,2 mm
G - Grease fittingR1/8"
H - Housing length, width or diameter78 mm
H2 - Housing height / width41 mm
L - Housing length264 mm
L1 - Distance attachment end face to bearing centerline225 mm
S - Distance front side/bearing centre6,5 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating9,55 kN
C0 - Static load rating4,78 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Armação treliçadarolamentos 2SPR11
Armação treliçadarolamentos 3SPR12
Armação treliçadarolamentos 4SPR14
Peso1,63 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão3,7 N-m