ESSP205NT20 - SNR

ESSP205NT20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples, para aplicações em alta temperatura
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
A - Housing width21 mm
B1 - Overall width Inner Ring30,9 mm
d - Shaft diameter25 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve37,4 mm
G - Grease fittingR1/8"
H - Housing length, width or diameter78 mm
H2 - Housing height / width41 mm
L - Housing length264 mm
L1 - Distance attachment end face to bearing centerline225 mm
S - Distance front side/bearing centre7,5 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating14 kN
C0 - Static load rating7,88 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Armação treliçadarolamentos 2SPR11
Armação treliçadarolamentos 3SPR12
Armação treliçadarolamentos 4SPR14
Peso1,49 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão5,5 N-m