ESSP207-23 - SNR

ESSP207-23

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width21 mm
B1 - Overall width Inner Ring38,9 mm
d - Shaft diameter36,513 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve51,1 mm
G - Grease fittingR1/8"
H - Housing length, width or diameter98 mm
H2 - Housing height / width41 mm
L - Housing length274 mm
L1 - Distance attachment end face to bearing centerline225 mm
S - Distance front side/bearing centre9,5 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating25,7 kN
C0 - Static load rating15,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Armação treliçadarolamentos 2SPR11
Armação treliçadarolamentos 3SPR12
Armação treliçadarolamentos 4SPR14
Peso1,94 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m