Diâmetro externo esférico fixado pelo anel de trava excêntrico junta labirinto, para aplicações em alta temperatura
Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| B - Width of Inner Ring | 34,8 mm |
| B1 - Overall width Inner Ring | 44,3 mm |
| B2 - Width of eccentric locking collar/nut | 13,5 mm |
| C - Width of Outer Ring | 17 mm |
| C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone | 4,3 mm |
| d - Shaft diameter | 23,813 mm |
| d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 37,4 mm |
| D - Outer diameter of OR | 52 mm |
| G - Set screw size | 1/4-28UNF |
| m - Distance to set screw | 5 mm |
| r - Radius Inner Ring | 0.6 |
| S - Distance front side/bearing centre | 17,4 mm |
| f0 - Factor | 14 |
| SW - Wrench size | 3,175 mm |

| DESEMPENHO | | C - Dynamic load rating | 14 kN |
| C0 - Static load rating | 7,88 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 200 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | | Peso | 0,25 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 3,7 N-m |
| FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO | | BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) | 3,582 Hz |
| BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) | 5,418 Hz |
| BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) | 4,697 Hz |
| BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) | 2,348 Hz |
| FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) | 0,398 Hz |