Rolamentos insertos

EX206-20G2L4 - SNR

EX206-20G2L4

Inserção revestida de zinco, diâmetro externo esférico fixado pelo anel de trava excêntrico L4 - sistema de vedação

Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Width of Inner Ring36,4 mm
B1 - Overall width Inner Ring48,3 mm
B2 - Width of eccentric locking collar/nut15,9 mm
C - Width of Outer Ring19 mm
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone5 mm
d - Shaft diameter31,75 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve44,1 mm
D - Outer diameter of OR62 mm
G - Set screw size5/16-24UNF
m - Distance to set screw6 mm
r - Radius Inner Ring0.6
S - Distance front side/bearing centre18,2 mm
f0 - Factor13.7
SW - Wrench size3,969 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating19,5 kN
C0 - Static load rating11,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,38 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)3,568 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)5,432 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)4,622 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,311 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,396 Hz