Inserção revestida de zinco, diâmetro externo esférico fixado pelo anel de trava excêntrico L4 - sistema de vedação
Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| B - Width of Inner Ring | 42,8 mm |
| B1 - Overall width Inner Ring | 56,3 mm |
| B2 - Width of eccentric locking collar/nut | 18,3 mm |
| C - Width of Outer Ring | 21 mm |
| C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone | 6,3 mm |
| d - Shaft diameter | 39,688 mm |
| d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 58 mm |
| D - Outer diameter of OR | 80 mm |
| G - Set screw size | 5/16-24UNF |
| m - Distance to set screw | 6,5 mm |
| r - Radius Inner Ring | 1.1 |
| S - Distance front side/bearing centre | 21,4 mm |
| f0 - Factor | 14 |
| SW - Wrench size | 3,969 mm |

| DESEMPENHO | | C - Dynamic load rating | 29,6 kN |
| C0 - Static load rating | 18,2 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | | Peso | 0,82 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 8 N-m |
| FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO | | BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) | 3,607 Hz |
| BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) | 5,393 Hz |
| BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) | 4,841 Hz |
| BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) | 2,42 Hz |
| FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) | 0,401 Hz |