Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Rolamentos insertos
EX208-25G2T04 - SNR
Diâmetro externo esférico fixado pelo anel de trava excêntrico junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura
Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
B - Width of Inner Ring
42,8 mm
B1 - Overall width Inner Ring
56,3 mm
B2 - Width of eccentric locking collar/nut
18,3 mm
C - Width of Outer Ring
21 mm
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone
6,3 mm
d - Shaft diameter
39,688 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve
58 mm
D - Outer diameter of OR
80 mm
G - Set screw size
5/16-24UNF
m - Distance to set screw
6,5 mm
r - Radius Inner Ring
1.1
S - Distance front side/bearing centre
21,4 mm
f0 - Factor
14
SW - Wrench size
3,969 mm
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating
29,6 kN
C0 - Static load rating
18,2 kN
Operating temperature min.
-40 °C
Operating temperature max.
100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso
0,82 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão
8 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)
3,607 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)
5,393 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)
4,841 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)