Rolamentos insertos

EX211-34G2T20 - SNR

EX211-34G2T20

Diâmetro externo esférico fixado pelo anel de trava excêntrico junta labirinto, para aplicações em alta temperatura

Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Width of Inner Ring55,4 mm
B1 - Overall width Inner Ring71,3 mm
B2 - Width of eccentric locking collar/nut20,7 mm
C - Width of Outer Ring25 mm
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone7,2 mm
d - Shaft diameter53,975 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve74,5 mm
D - Outer diameter of OR100 mm
G - Set screw size3/8-24UNF
m - Distance to set screw8 mm
r - Radius Inner Ring1.5
S - Distance front side/bearing centre27,7 mm
f0 - Factor14.4
SW - Wrench size4,763 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating43,55 kN
C0 - Static load rating29,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,38 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão16,8 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)4,078 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)5,922 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)5,24 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,62 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,408 Hz