Rolamentos insertos

EX217-52G2L3 - SNR

EX217-52G2L3

Diâmetro externo esférico fixado pelo anel de trava excêntrico junta de vedação com base tripla

Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Width of Inner Ring53,2 mm
B1 - Overall width Inner Ring73,2 mm
B2 - Width of eccentric locking collar/nut27 mm
C - Width of Outer Ring35 mm
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone11 mm
d - Shaft diameter82,55 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve119 mm
D - Outer diameter of OR150 mm
G - Set screw size7/16-20UNF
m - Distance to set screw10 mm
r - Radius Inner Ring2
S - Distance front side/bearing centre23,4 mm
f0 - Factor14.7
SW - Wrench size5,556 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating83,2 kN
C0 - Static load rating63,8 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso3,65 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão27,1 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)4,571 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)6,429 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)5,752 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,876 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,416 Hz